HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride Insulgrip®, 30A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, L16-30P, borne à ressort, blanc., HBL2735ST
Image of HBL2735ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride Insulgrip®, 30A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, L16-30P, borne à ressort, blanc., HBL2735ST
Image of HBL2735ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride Insulgrip®, 30A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, L16-30P, borne à ressort, blanc., HBL2735ST
play
play
+3
Image of HBL2735ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride Insulgrip®, 30A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, L16-30P, borne à ressort, blanc., HBL2735ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride Insulgrip®, 30A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, L16-30P, borne à ressort, blanc., HBL2735ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2735ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, entrée à bride Insulgrip®, 30A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, L16-30P, borne à ressort, blanc.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • Terminaison câblée à l'arrière pour faciliter l'installation

Technologie EdgeConnect™, borne sans vis

Général

Catalog Number

HBL2735ST

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Type d'article

Fiche

UPC

783585681696

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Tension nominale

3-Phase Delta 480 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1920

Quantité dans l'emballage

10