Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2331ST
Technologie EdgeConnect™, borne sans vis
Catalog Number
HBL2331ST
Série
EdgeConnect™ Twist-Lock® Series
Type d'article
Fiche
UPC
783585681993
Poids
0.3 lb
Courant nominal
20 A
Tension nominale
277 V
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Nombre d'unités sur la palette
2280
Quantité dans l'emballage
30