HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, fiche mâle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30P, borne sans vis, noir et blanc, HBL2621ST
Image of HBL2621ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, fiche mâle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30P, borne sans vis, noir et blanc, HBL2621ST
Image of HBL2621ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, fiche mâle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30P, borne sans vis, noir et blanc, HBL2621ST
play
play
+11

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, fiche mâle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30P, borne sans vis, noir et blanc, HBL2621ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2621ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, fiche mâle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30P, borne sans vis, noir et blanc.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de clé dynamométrique
  • Ressort en acier solide éliminant le relâchement des brins
  • Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • Conception supérieure de l'agrippe-câble protégeant les terminaisons d'une tension excessive

Technologie EdgeConnect™, borne sans vis

Général

Catalog Number

HBL2621ST

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Type d'article

Fiche

UPC

783585681955

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2280

Quantité dans l'emballage

30