HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, fiche mâle Insulgrip®, 20A 125/250V CA, 3-fils 4-fils avec terre, L14-20P, borne à ressort, nylon noir et blanc., HBL2411ST
Image of HBL2411ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, fiche mâle Insulgrip®, 20A 125/250V CA, 3-fils 4-fils avec terre, L14-20P, borne à ressort, nylon noir et blanc., HBL2411ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, fiche mâle Insulgrip®, 20A 125/250V CA, 3-fils 4-fils avec terre, L14-20P, borne à ressort, nylon noir et blanc., HBL2411ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2411ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, fiche mâle Insulgrip®, 20A 125/250V CA, 3-fils 4-fils avec terre, L14-20P, borne à ressort, nylon noir et blanc.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons d'une tension excessive.

Technologie EdgeConnect™, borne sans vis

Général

Catalog Number

HBL2411ST

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Type d'article

Fiche

UPC

783585681573

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

5

Nombre de pôles

4

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2280

Quantité dans l'emballage

30