HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, prise à brides, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-20R, borne sans vis, blanc, HBL2416ST
Image of HBL2416ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, prise à brides, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-20R, borne sans vis, blanc, HBL2416ST
Image of HBL2416ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, prise à brides, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-20R, borne sans vis, blanc, HBL2416ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, prise à brides, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-20R, borne sans vis, blanc, HBL2416ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2416ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, prise à brides, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-20R, borne sans vis, blanc.

Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié quel que soit son niveau de formation peut garantir un résultat de haute qualité.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • Terminaison câblée à l'arrière pour faciliter l'installation

EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination

Général

Catalog Number

HBL2416ST

Conditions environnementales

IP20 Suitability

Couleur

Noir et blanc

Matériau

Nylon

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)

Type

Locking Devices

Type

Flanged Receptacle

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585719221

Dimensions

Poids

0.35 lb

Taille

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 3,000V minimum

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L14-20R

Conditions environnementales

IP20 Suitability

Norme(s) de l'industrie

Listed to UL 498, Fed.Spec. W-C-596, Certified to CSA C22.2 No.42

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10