Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2316ST
EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination
Catalog Number
HBL2316ST
Série
EdgeConnect™ Twist-Lock® Series
Type
Flanged Receptacle
UPC
783585719337
Courant nominal
20 A
Tension nominale
125 V
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
40