Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: IG2420ST
En février 1968, Hubbell a breveté la première prise de terre isolée. Aujourd'hui, alors qu'un sol propre et sans bruit est plus important que jamais, Hubbell reste la référence. Hubbell utilise une construction de barrière isolante sur de nombreux modèles pour isoler les contacts de terre de la sangle de montage. La borne de terre est connectée directement aux contacts de terre. De cette manière, les contacts de terre sont séparés de la sangle de montage ainsi que du système de mise à la terre conventionnel. Le circuit de terre isolé est complété en faisant passer un fil de terre isolé dédié depuis le bus de terre du système jusqu'à la vis de mise à la terre verte.
Mise à la terre isolée
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
IG2420ST
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Orange
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
3
Série
EdgeConnect™ Series
Spécifications
Taille
3.28 in x 1.7 in x 1.23 in
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum without Impact -40 °C
Type
Locking Devices
Type
Isolated Ground
Type d'article
20A Single Flush Receptacle
UPC
783585730363
Dimensions
3.28 po x 1.7 po x 1.23 po
Hauteur
1.23 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.3 lb
Taille
3.28 in x 1.7 in x 1.23 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Spring Termination
Courant nominal
20 A
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire Grounding
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
L15-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
3
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum without Impact -40 °C
Nombre d'unités sur la palette
4410
Quantité dans l'emballage
30