HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock® EdgeConnect , terre isolée industriel, prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, terminaison à ressort, orange, IG2620ST
Image of IG2620ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock® EdgeConnect , terre isolée industriel, prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, terminaison à ressort, orange, IG2620ST
Image of IG2620ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock® EdgeConnect , terre isolée industriel, prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, terminaison à ressort, orange, IG2620ST
Image of IG2620ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock® EdgeConnect , terre isolée industriel, prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, terminaison à ressort, orange, IG2620ST
Image of IG2620ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock® EdgeConnect , terre isolée industriel, prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, terminaison à ressort, orange, IG2620ST
Image of IG2620ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock® EdgeConnect , terre isolée industriel, prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, terminaison à ressort, orange, IG2620ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock® EdgeConnect , terre isolée industriel, prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, terminaison à ressort, orange, IG2620ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IG2620ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock® EdgeConnect , terre isolée industriel, prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, terminaison à ressort, orange.

En février 1968, Hubbell a breveté la première prise avec terre isolée. Aujourd'hui, alors qu'une terre claire et sans bruit est plus importante que jamais, Hubbell tient sa place. Hubbell utilise une construction de barrière isolante sur de nombreux modèles pour isoler les contacts de terre de la sangle de montage. La borne de terre est connectée directement aux contacts de terre. De cette manière, les contacts de terre sont séparés de la sangle de montage ainsi que du système de mise à la terre conventionnel. Le circuit de terre isolé est complété en faisant passer un fil de terre isolé dédié depuis le câble de terre du système jusqu'à la vis de mise à la terre verte.

  • La construction de la barrière d'isolation isole le contact avec la terre de la sangle de montage 
  • la terminaison à ressort réduit considérablement la possibilité de desserrage de la connexion du terminal en raison des vibrations et de la relaxation des brins au fil du temps 
  • face en nylon résistante aux chocs et aux abus 
  • le système de montage et de mise à la terre entièrement en laiton offre une voie de terre à résistance inférieure et une plus grande résistance à la corrosion que les systèmes de montage en acier

Mise à la terre isolée

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

IG2620ST

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Orange

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 - #8 AWG solid or stranded copper wire
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Mechanical - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

2

Série

EdgeConnect™ Series

Spécifications

  • Base - RTP
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Strap - Brass

Taille

3.28 in x 1.70 in x 1.31 in

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum without Impact -40 °C

Type

Locking Devices

Type

Isolated Ground

Type d'article

30A Single Flush Receptacle

UPC

783585730417

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.70 po x 1.31 po

Hauteur

1.31 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille

3.28 in x 1.70 in x 1.31 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Spring Termination

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-30R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498
  • WR Rating

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 - #8 AWG solid or stranded copper wire
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Mechanical - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum without Impact -40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2700

Quantité dans l'emballage

30