Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7371
Standard
Application
Heavy Duty
Catalog Number
HBL7371
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Marron
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
Combination Duplex Receptacles
UPC
783585237152
Dimensions
3.28 po x 1.5 po x 0.88 po
Hauteur
0.88 in
Largeur
1.5 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15/10 A,15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V;250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10