HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, borne anneau, noir, HBL4710RT
Image of HBL4710RT Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, borne anneau, noir, HBL4710RT

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, borne anneau, noir, HBL4710RT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4710RT

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante simple, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, NEMA L5-15R, connexion par borne anneau, noir.

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Contacts en laiton d'une seule pièce
  • Toutes les bornes sont câblées arrière et latéral
  • Bande de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable

Accepts Ring Terminals

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL4710RT

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Base - RTP
  • Clamp - Brass
  • Contacts - Brass
  • Face - RTP
  • Ground Contact - Brass
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Receptacle

Type d'article

15A Single Flush Receptacle

UPC

783585318578

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.53 po x 1.27 po

Hauteur

1.27 in

Largeur

1.53 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10