HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-20R, borne à vis, rouge, HBL2310M1
Image of HBL2310M1 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-20R, borne à vis, rouge, HBL2310M1

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-20R, borne à vis, rouge, HBL2310M1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2310M1

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-20R, borne à vis, rouge.

  • Face en nylon résistant aux chocs et aux mauvais traitements
  • Encastrement du câblage arrière et latéral, réduisant considérablement le risque de desserrage de la borne
  • Codage couleur de la face en fonction de la tension, facilitant le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés
  • Montage tout en laiton.

Modified Color

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2310M1

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

Single

UPC

783585238579

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

WR Rating

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Quantité dans l'emballage

10