Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL3335C
Standard
Application
Insulgrip
Catalog Number
HBL3335C
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Flanged Receptacle
Type d'article
30A Non- Grounding Insulgrip® Flanged Receptacle
UPC
783585039862
Dimensions
2.88 po x 2.88 po x 2.22 po
Hauteur
2.22 in
Largeur
2.88 in
Longueur
2.88 in
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10