Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2310M5
Modified Color
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL2310M5
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type d'article
Single
UPC
783585238265
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
WR Rating
Quantité dans l'emballage
10