HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à rebord, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, non-NEMA, borne à vis, blanc, HBL7409C
Image of HBL7409C Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à rebord, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, non-NEMA, borne à vis, blanc, HBL7409C
Image of HBL7409C Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à rebord, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, non-NEMA, borne à vis, blanc, HBL7409C
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à rebord, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, non-NEMA, borne à vis, blanc, HBL7409C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7409C

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à brides Insulgrip®, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, non-NEMA, borne à vis, boîtier en nylon, avec borne à vis, blanc.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Terminaisons rétro-câblées pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à fixation multiple #10-32 (rainure, Phillips, Robertson)
  • Vis de montage incluses

Standard

Général

Application

Insulgrip

Catalog Number

HBL7409C

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Contacts - Brass
  • Housing - Nylon
  • Mounting Screw - Nickel plated brass
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Flanged Receptacle

Type d'article

20A Insulgrip® Flanged Receptacle

UPC

783585037554

Dimensions

Dimensions

3.06 po x 3.06 po x 2.4 po

Hauteur

2.4 in

Largeur

3.06 in

Longueur

3.06 in

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase WYE 120/208 VAC

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10