HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise unique, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-15R, borne anneau, noir, HBL4560RT
Image of HBL4560RT Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise unique, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-15R, borne anneau, noir, HBL4560RT

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise unique, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-15R, borne anneau, noir, HBL4560RT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4560RT

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise unique, 15A, 250V, 2-pôles, 3-fils de terre, NEMA L6-15R, connexion par borne anneau.

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Contacts en laiton d'une seule pièce
  • Toutes les bornes sont câblées arrière et latéral
  • Bande de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable

Ring Terminal Version

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL4560RT

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 - #10 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

1.5

Spécifications

  • Base - RTP
  • Contacts - Brass
  • Face - RTP
  • Ground Contact - Brass
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

15A Single Receptacle

UPC

783585318561

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.53 po x 1.26 po

Hauteur

1.26 in

Largeur

1.53 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Ring Terminal

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical-Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 - #10 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

1.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5500

Quantité dans l'emballage

10