HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, blanc, LED Indicators, HBL61CM05WLED
Image of HBL61CM05WLED Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, blanc, LED Indicators, HBL61CM05WLED
Image of HBL61CM05WLED Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, blanc, LED Indicators, HBL61CM05WLED
play
Marine Electrical Products
Discontinué

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, blanc, LED Indicators, HBL61CM05WLED

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL61CM05WLED

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-30, blanc, LED Indicators.

  • Nouvelle connexion rapide avec compatibilité ascendante
  • LED lumineuse et durable (verte) indiquant la mise sous tension
  • LED à haute intensité visible même en plein soleil
  • Conception entièrement moulée pour une étanchéité et une durabilité supérieures.

LED Indicator

Général

Application

Ship-To-Shore Cables

Catalog Number

HBL61CM05WLED

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

Blanc

Gaine

PVC

Matériau

Copper

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

Spécifications

  • Length - 35 ft. (10.7m)
  • Product Type - Shore Power Cable Sets

Type d'article

Pre-Wired with Molded Male and Female Ends

UPC

783585310862

Dimensions

Poids

9.75 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3750 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Longueur du cordon

420 ft

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

Logistique

Quantité dans l'emballage

3