Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL61CM52
Standard Product
Application
Ship-To-Shore Cables
Catalog Number
HBL61CM52
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Couleur
Jaune
Gaine
PVC
Matériau
Copper
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability (Boatside)
Spécifications
Type d'article
Pre-Wired with Molded Male and Female Ends
UPC
783585800424
Poids
41.95 lb
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
12500 W
Tension nominale
125/250 VAC
Longueur du cordon
600 ft
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability (Boatside)
Nombre d'unités sur la palette
30
Quantité dans l'emballage
1