HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, Jaune, HBL61CM53
Image of HBL61CM53 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, Jaune, HBL61CM53
Image of HBL61CM53 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, Jaune, HBL61CM53
play
Hubbell Marine Products
play
Marine Electrical Products

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, Jaune, HBL61CM53

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL61CM53

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Marine Grade , Ship to Shore Cableset, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, Jaune.

  • Nouvelle connexion rapide avec compatibilité ascendante
  • Barres de sertissage en cuivre pour des terminaisons fiables
  • Contacts nickelés pour une résistance à la corrosion
  • Support de contact thermodurcissable pour une résistance à l'arc électrique et à la chaleur.

Standard Product

Général

Application

Ship-To-Shore Cables

Catalog Number

HBL61CM53

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

Jaune

Gaine

PVC

Matériau

Copper

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55, IP56 Suitability (Boatside)

Spécifications

  • Length - 50 Feet (15.2m)
  • Product Type - Shore Power Cable Sets

Type d'article

Pre-Wired with Molded Male and Female Ends

UPC

783585800462

Dimensions

Poids

35.8 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

6250 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Longueur du cordon

600 ft

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55, IP56 Suitability (Boatside)