Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL47CM16
Résistant à la corrosion, bride métallique
Application
Dispositifs de câblage marin
Catalog Number
HBL47CM16
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Oui
Isolation
Corps isolé
Matériau
acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
entrée à bride
Type d'article
15A Entrée à bride résistante à la corrosion
UPC
783585237039
Poids
0.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L5-15P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
10