Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL99CM65C
Corrosion Resistant
Application
Marine Wiring Devices
Catalog Number
HBL99CM65C
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.360"-0.930" (9-24)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Plugs
Type d'article
20A Corrosion Resistant Insulgrip® Plug
UPC
783585037646
Dimensions
2.26 po x 2.26 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
2.26 in
Longueur
2.26 in
Poids
0.3 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125/250 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 V
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Plage de câbles
0.360 - 0.930 in
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
30