HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, jeu de câbles, 16A, 230V ACCycles, mise à la terre 2-pôles 3-fils, international, borne à vis, blanc, HBL316CSW25
Image of HBL316CSW25 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, jeu de câbles, 16A, 230V ACCycles, mise à la terre 2-pôles 3-fils, international, borne à vis, blanc, HBL316CSW25
Image of HBL316CSW25 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, jeu de câbles, 16A, 230V ACCycles, mise à la terre 2-pôles 3-fils, international, borne à vis, blanc, HBL316CSW25
Discontinué

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, jeu de câbles, 16A, 230V ACCycles, mise à la terre 2-pôles 3-fils, international, borne à vis, blanc, HBL316CSW25

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL316CSW25

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, jeu de câbles, 16A, 230V ACCycles, mise à la terre 2-pôles 3-fils, international, borne à vis, blanc.

Nouvelle connexion rapide avec rétrocompatibilité

Standard Product

Général

Application

Ship-To-Shore Cables

Catalog Number

HBL316CSW25

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

White

Gaine

PVC

Matériau

Copper

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability

Spécifications

  • Blade Type - Locking
  • Length - 25 ft. (7.6m)
  • Product Type - International Shore Power
  • Version - Cable Set

Type d'article

Factory Terminated Female Connector Only

UPC

783585800042

Dimensions

Poids

8.8 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

16 A

Courant nominal

16 A

Courant nominal

16 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3680 W

Tension nominale

230V AC kV

Lié au conducteur

Longueur du cordon

300 ft

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

CE Certified

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability