HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Valise, corps de connecteur femelle, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, borne à vis, noir, HBL4779VBK
Image of HBL4779VBK Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Valise, corps de connecteur femelle, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, borne à vis, noir, HBL4779VBK
Image of HBL4779VBK Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Valise, corps de connecteur femelle, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, borne à vis, noir, HBL4779VBK

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Valise, corps de connecteur femelle, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, borne à vis, noir, HBL4779VBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4779VBK

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Valise®, corps de connecteur femelle, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA L7-15R, borne à vis, nylon noir.

  • Deux vis captives d'assemblage à entraînement multiple
  • Corps en nylon totalement isolé, résistant aux chocs et à l'écrasement
  • De puissantes agrippes-câbles empêchent le glissement du conducteur et la tension sur les bornes de câblage

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL4779VBK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Isolation

Insulated Body

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG- #10 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.220"-0.660"(5.6-16.8)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - Zinc plated
  • Cable Inserts - Polyphenylene Oxide
  • Contacts - Brass
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Screws - #6-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Connector Body

Type d'article

15A Valise® Connector

UPC

783585043326

Dimensions

Dimensions

1.50 po x 1.50 po x 2.59 po

Hauteur

2.59 in

Largeur

1.5 in

Longueur

1.5 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

277 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.220 - 0.660 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L7-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG- #10 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10