HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, Accessoires, Adaptateur pour cordon plat vers cordon rond, blanc, paquet unique, 9700S
Image of 9700S Dispositifs à lame droite, Accessoires, Adaptateur pour cordon plat vers cordon rond, blanc, paquet unique, 9700S
Image of 9700S Dispositifs à lame droite, Accessoires, Adaptateur pour cordon plat vers cordon rond, blanc, paquet unique, 9700S
Discontinué

Dispositifs à lame droite, Accessoires, Adaptateur pour cordon plat vers cordon rond, blanc, paquet unique, 9700S

Marque: Bryant

No de catalogue: 9700S

Dispositifs de verrouillage, Accessoires - Manchons adaptateurs, Manchon adaptateur en caoutchouc, décharge de traction pour utilisation avec fiches et connecteurs 2-pôles 2-fils droits en nylon, NEMA 1-15, ML-2 et ML-3, blanc.

  • Manchon adaptateur en caoutchouc
  • serre-câble à utiliser avec des fiches et connecteurs en nylon à lame droite à 2 pôles et à 2 fils
  • NEMA 1-15
  • ML-2 et ML-3
  • Blanc

Converts flat cable to round

Général

Application

Triple Gripper Devices

Catalog Number

9700S

Couleur

Blanc

Matériau

Elastomer / Elastomeric

Matériel - quincaillerie de montage

Plugs and Connector Bodies

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-43 Deg C to 107 Deg C)

Type d'article

Adapter Sleeves

UPC

781786677807

Dimensions

Poids

0.15 lb

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Jacketed UL Listed Cable Only

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-43 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10