HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, Accessoires, Plaque d'adaptateur 1 et 2-groupes, Prises Quad-Plex, brun, Paquet simple, ADAPB
Image of ADAPB Dispositifs à lame droite, Accessoires, Plaque d'adaptateur 1 et 2-groupes, Prises Quad-Plex, brun, Paquet simple, ADAPB

Dispositifs à lame droite, Accessoires, Plaque d'adaptateur 1 et 2-groupes, Prises Quad-Plex, brun, Paquet simple, ADAPB

Marque: Bryant

No de catalogue: ADAPB

Dispositifs à lame droite, Accessoires, Plaque d'adaptateur 1 et 2-groupes, Prises Quad-Plex, brun, Paquet simple.

  • Plaque d'adaptation 1 et 2 groupes
  • Prise quad-plex
  • Brun
  • paquet simple

Standard Product

Général

Application

Commercial/Industrial

Catalog Number

ADAPB

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Hospital Grade

Type

Adapter Plates

Type

Four Outlet Receptacle

UPC

781786336896

Dimensions

Dimensions

4.78 po x 3.38 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

3.38 in

Longueur

4.78 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10