HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, antidéflagrants, prise avec adaptateur, 20A 125V, 5-20R, paquet unique, UGRO20231
Image of UGRO20231 Dispositifs à lame droite, antidéflagrants, prise avec adaptateur, 20A 125V, 5-20R, paquet unique, UGRO20231
Image of UGRO20231 Dispositifs à lame droite, antidéflagrants, prise avec adaptateur, 20A 125V, 5-20R, paquet unique, UGRO20231

Dispositifs à lame droite, antidéflagrants, prise avec adaptateur, 20A 125V, 5-20R, paquet unique, UGRO20231

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: UGRO20231

Dispositifs à lame droite, antidéflagrants, prise avec adaptateur, 20A 125V, 5-20R, paquet unique.

  • Antidéflagrant
  • Prise avec adaptateur
  • 20A 125V
  • 5-20R

Explosion Proof

Général

Application

Extra Heavy Duty

Catalog Number

UGRO20231

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Métallique

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V2 or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Hazardous Location Single

UPC

783585412504

Dimensions

Largeur

3 in

Longueur

4.62 in

Poids

1.75 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

Listed to UL Standard 498, File E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V2 or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

561

Quantité dans l'emballage

1