Marque: Bryant
No de catalogue: T1254SI6A
Surge Suppression with 6' Cord
Application
Commercial/Industrial
Catalog Number
T1254SI6A
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Ivory
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Quadplex®
Type
Cord Sets
Type
Non-Metallic
Type d'article
Quad-Plex Cord Set
UPC
781786191006
Poids
1.45 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
5