Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5269CBL
Application
Industrial/Commercial Grade
Catalog Number
HBL5269CBL
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blue, White
Indicateur EU RoHs
Isolation
Insulated Body
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.300"-0.660" (7.6-16.8)
Série
Insulgrip
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Standard
Type
Connector Body
Type d'article
Insulgrip Plug
UPC
783585173313
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#14 AWG to #12 AWG
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
10