HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils de terre, 20A 125V, 5-20R, noir, paquet simple, HBL5369VBK
Image of HBL5369VBK Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils de terre, 20A 125V, 5-20R, noir, paquet simple, HBL5369VBK
Image of HBL5369VBK Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils de terre, 20A 125V, 5-20R, noir, paquet simple, HBL5369VBK

Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils de terre, 20A 125V, 5-20R, noir, paquet simple, HBL5369VBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5369VBK

Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droit, 2-pôles 3-fils de terre, 20A 125V, 5-20R, noir, paquet simple.

  • Corps charnière d'une seule pièce pour un assemblage facile
  • De puissantes agrippes-câbles décalées se fixent sur les conducteurs individuels
  • Les vis d'assemblage sont captives et ne tomberont pas pendant le câblage.

Général

Application

Industrial/Commercial

Catalog Number

HBL5369VBK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Isolation

Insulated Body

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical:Current Interrupting: Certified for current interrupting at full rated current
  • Dielectric Voltage: Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical :Terminal Accommodation #18-#12 AWG stranded copper wire only
  • Terminal Identification: Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental :Flammability: UL 94 HB or better
  • IP Suitability: IP20
  • Operating Temperatures: Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Plage du cordon

0.300"-0.660" (7.6-16.8)

Puissance max. (hp)

1

Série

Valise®

Spécifications

  • Assembly Screws - Plated Steel
  • Assembly Screws - Plated steel
  • Cable Inserts - PPO
  • Contacts - Brass
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Screws - #8-32 Brass , multiple drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Standard

Type

Connector Body

Type d'article

Valise

UPC

783585019307

Dimensions

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#18 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280C
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical:Current Interrupting: Certified for current interrupting at full rated current
  • Dielectric Voltage: Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical :Terminal Accommodation #18-#12 AWG stranded copper wire only
  • Terminal Identification: Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental :Flammability: UL 94 HB or better
  • IP Suitability: IP20
  • Operating Temperatures: Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10