HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 15A 250V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 6-15R, blanc et noir, paquet unique, BRY5669NC
Image of BRY5669NC Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 15A 250V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 6-15R, blanc et noir, paquet unique, BRY5669NC
Image of BRY5669NC Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 15A 250V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 6-15R, blanc et noir, paquet unique, BRY5669NC

Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 15A 250V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 6-15R, blanc et noir, paquet unique, BRY5669NC

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY5669NC

Dispositifs à lame droite, corps de connecteur femelle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droit, 15A 250V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 6-15R, blanc et noir, paquet unique.

  • Usage intensif
  • Qualité industrielle/commerciale
  • Droit
  • 15 A 250 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Grade

Catalog Number

BRY5669NC

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Black and White

Famille de produit

Industrial

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Extra Heavy Duty

Type

Connector Body

Type d'article

Tech-Spec Triple Gripper

UPC

781786005976

Dimensions

Dimensions

2.95 po x 1.52 po x 1.38 po

Hauteur

1.38 in

Largeur

1.52 in

Longueur

2.95 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Single Phase

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10