HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, dispositifs CEI 320, entrée, 16A 250V, homologation internationale, borne à vis à pression, noir, paquet unique, H320B
Image of H320B Dispositifs à lame droite, dispositifs CEI 320, entrée, 16A 250V, homologation internationale, borne à vis à pression, noir, paquet unique, H320B
Image of H320B Dispositifs à lame droite, dispositifs CEI 320, entrée, 16A 250V, homologation internationale, borne à vis à pression, noir, paquet unique, H320B

Dispositifs à lame droite, dispositifs CEI 320, entrée, 16A 250V, homologation internationale, borne à vis à pression, noir, paquet unique, H320B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: H320B

Dispositifs à lame droite, dispositifs CEI 320, entrée, 16A 250V, homologation internationale, borne à vis à pression, noir, paquet unique.

  • Compatible avec IEC320
  • Profil mince
  • Résistant aux chocs

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

H320B

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Electrical - Rating - 16A 250V AC for European service
  • 20A 250V AC for North American service
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - North American – #16-12 AWG stranded or solid copper conductor only.

Spécifications

  • Assembly Screws - Zinc plated steel
  • Configuration - IEC 60320-1 Style appliance coupler, C20
  • Contact Blades - .040" (1.0) Brass
  • Device Type - 2 Pole + earth
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Retainer - Nylon
  • Terminal Screws - Stainless steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type d'article

Châssis simple

UPC

783585777092

Dimensions

Dimensions

1.47 po x 1.64 po x 1.19 po

Hauteur

1.19 in

Largeur

1.64 in

Longueur

1.47 in

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20/16 A

Courant nominal

20/16 A

Courant nominal

20/16 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

7500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

North American-#16AWG-#12AWG; International-1.55mm²-2.5mm².

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • CSA certified 20A 250V AC-File No. 17337
  • TUV and VDE Certified
  • UL classified to IEC 320, 16A 250V AC-File No. E111246
  • UL Listed 20A 250V AC-File No. E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Electrical - Rating - 16A 250V AC for European service
  • 20A 250V AC for North American service
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - North American – #16-12 AWG stranded or solid copper conductor only.

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

10