HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, dispositifs CEI 320, prise femelle, 16A 250V, homologation internationale, borne à vis à pression, noir, paquet unique, H320R
Image of H320R Dispositifs à lame droite, dispositifs CEI 320, prise femelle, 16A 250V, homologation internationale, borne à vis à pression, noir, paquet unique, H320R
Image of H320R Dispositifs à lame droite, dispositifs CEI 320, prise femelle, 16A 250V, homologation internationale, borne à vis à pression, noir, paquet unique, H320R

Dispositifs à lame droite, dispositifs CEI 320, prise femelle, 16A 250V, homologation internationale, borne à vis à pression, noir, paquet unique, H320R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: H320R

Dispositifs à lame droite, dispositifs CEI 320, prise femelle, 16A 250V, homologation internationale, borne à vis à pression, noir, paquet individuel.

  • Compatible avec IEC320
  • Profil mince
  • Résistant aux chocs

Standard

Général

Application

à usage intensif

Catalog Number

H320R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical:Dielectric Voltage Withstands 2,000V minimum,Rating 16A 250V AC for European service
  • 20A 250V AC for ,North American service
  • Mechanical:Terminal Accommodation North American – #16-12 AWG stranded or solid copper conductor only. International – 1.55mm²-2.5mm² ,Terminal Identification: Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental:Flammability UL 94 VO ,Operating Temperatures Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Spécifications

  • Assembly Screws - Zinc plated steel
  • Device Type - 2 Pole + earth
  • Housing - Nylon
  • Power Contacts -  .032" (.81) Brass
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Retainer - Nylon
  • Terminal Screws - Stainless steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Coupleur d'appareils CEI simple

UPC

783585777054

Dimensions

Dimensions

1.41 po x 1.89 po x 1.52 po

Hauteur

1.52 in

Largeur

1.89 in

Longueur

1.41 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20/16 A

Courant nominal

20/16 A

Courant nominal

20/16 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

7500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

North American-#16AWG-#12AWG; International-1.55mm²-2.5mm².

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • CSA certified 20A 250V AC-File No. 17337
  • UL Listed 20A 250V AC-File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical:Dielectric Voltage Withstands 2,000V minimum,Rating 16A 250V AC for European service
  • 20A 250V AC for ,North American service
  • Mechanical:Terminal Accommodation North American – #16-12 AWG stranded or solid copper conductor only. International – 1.55mm²-2.5mm² ,Terminal Identification: Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental:Flammability UL 94 VO ,Operating Temperatures Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2640

Quantité dans l'emballage

10