HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, dispositifs de verrouillage, accessoires, bottes de protection contre les intempéries, pour utilisation avec le connecteur de la série 5266B, noir, 5200BPB
Image of 5200BPB Dispositifs à lame droite, dispositifs de verrouillage, accessoires, bottes de protection contre les intempéries, pour utilisation avec le connecteur de la série 5266B, noir, 5200BPB
Image of 5200BPB Dispositifs à lame droite, dispositifs de verrouillage, accessoires, bottes de protection contre les intempéries, pour utilisation avec le connecteur de la série 5266B, noir, 5200BPB

Dispositifs à lame droite, dispositifs de verrouillage, accessoires, bottes de protection contre les intempéries, pour utilisation avec le connecteur de la série 5266B, noir, 5200BPB

Marque: Bryant

No de catalogue: 5200BPB

Dispositifs à lame droite, dispositifs de verrouillage, accessoires, bottes de protection contre les intempéries, pour utilisation avec le connecteur de la série 5266B, noir.

  • Bottes de protection contre les intempéries
  • À utiliser avec la fiche de la série 5266B
  • Noir

Standard Product

Général

Application

15A Plug Boot

Catalog Number

5200BPB

Couleur

Noir

Matériau

Thermoplastic Elastomer

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Série

Weatherproof Boots

Type

For 15A Plugs

Type d'article

Accessories

UPC

781786200203

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10