HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, dispositifs de verrouillage, accessoires, protecteurs contre les intempéries, pour utilisation avec le connecteur de la série 5269B, jaune, 5200BC
Image of 5200BC Dispositifs à lame droite, dispositifs de verrouillage, accessoires, protecteurs contre les intempéries, pour utilisation avec le connecteur de la série 5269B, jaune, 5200BC
Image of 5200BC Dispositifs à lame droite, dispositifs de verrouillage, accessoires, protecteurs contre les intempéries, pour utilisation avec le connecteur de la série 5269B, jaune, 5200BC
Image of 5200BC Dispositifs à lame droite, dispositifs de verrouillage, accessoires, protecteurs contre les intempéries, pour utilisation avec le connecteur de la série 5269B, jaune, 5200BC
Image of 5200BC Dispositifs à lame droite, dispositifs de verrouillage, accessoires, protecteurs contre les intempéries, pour utilisation avec le connecteur de la série 5269B, jaune, 5200BC
+1
Image of 5200BC Dispositifs à lame droite, dispositifs de verrouillage, accessoires, protecteurs contre les intempéries, pour utilisation avec le connecteur de la série 5269B, jaune, 5200BC

Dispositifs à lame droite, dispositifs de verrouillage, accessoires, protecteurs contre les intempéries, pour utilisation avec le connecteur de la série 5269B, jaune, 5200BC

Marque: Bryant

No de catalogue: 5200BC

Dispositifs à lame droite, dispositifs de verrouillage, accessoires, protecteurs contre les intempéries, pour utilisation avec le connecteur de la série 5269B, jaune.

  • Bottes de protection contre les intempéries
  • À utiliser avec le connecteur de la série 5269B
  • Jaune

Standard Product

Général

Application

15A Connector Boot

Catalog Number

5200BC

Couleur

Jaune

Famille de produit

Weatherproof Boots

Matériau

Thermoplastic Elastomer

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

For 15A Connectors

Type d'article

Accessories

UPC

781786200401

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10