Marque: Bryant
No de catalogue: 4792DR
Combination Faces
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
4792DR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Brun
Indicateur EU RoHs
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Heavy Duty
Type
Finder Groove Face
Type
Combination Receptacle
Type d'article
Traditional Duplex
UPC
781786657069
Dimensions
4.06 po x 1.69 po x 1.19 po
Hauteur
1.19 in
Largeur
1.69 in
Longueur
4.06 in
Poids
0.3 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
3750
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R, L5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10