HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite EdgeConnect™, Connecteur, qualité industrielle/commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, noir, en gros 100, HBL5269CBKSTM1
Image of HBL5269CBKSTM1 Dispositifs à lame droite EdgeConnect™, Connecteur, qualité industrielle/commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, noir, en gros 100, HBL5269CBKSTM1
*Image représentative
Image of HBL5269CBKSTM1 Dispositifs à lame droite EdgeConnect™, Connecteur, qualité industrielle/commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, noir, en gros 100, HBL5269CBKSTM1
Image of HBL5269CBKSTM1 Dispositifs à lame droite EdgeConnect™, Connecteur, qualité industrielle/commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, noir, en gros 100, HBL5269CBKSTM1
Image of HBL5269CBKSTM1 Dispositifs à lame droite EdgeConnect™, Connecteur, qualité industrielle/commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, noir, en gros 100, HBL5269CBKSTM1

Dispositifs à lame droite EdgeConnect™, Connecteur, qualité industrielle/commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, noir, en gros 100, HBL5269CBKSTM1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5269CBKSTM1

Dispositifs à lame droite EdgeConnect™, Connecteur, qualité industrielle/commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, noir, en gros 100.

  • Terminaison à ressort pour une connexion plus rapide et plus sécurisée
  • Le boîtier nervuré est résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • La conception supérieure du cordon protège les terminaisons contre les contraintes excessives
  • Accepte #14 - #10AWG, solide ou toronné

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial/Commercial Grade

Catalog Number

HBL5269CBKSTM1

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Black

Isolation

Insulated Body

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.230"-0.720"(5.8-18.3)

Puissance max. (hp)

0.5

Série

EdgeConnect™ Series

Spécifications

Body - Nylon, Retainer - Polycarbonate, Cover - Nylon, Cord Clamp - Nylon, Contact - Copper Alloy, Spring - Stainless Steel, Plunger - Nylon, Drive/Assembly/Cord Clamp Screws - Steel

Taille

3.28 in x 1.41 in x 1.09 in

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Type

Standard

Type

Connectors

Type d'article

Insulgrip® Connector

UPC

783585796260

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille

3.28 in x 1.41 in x 1.09 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Spring Termination

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280
  • Fed. Spec. W-C596G
  • NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5000

Quantité dans l'emballage

100