Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5469CST
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial/Commercial Grade
Catalog Number
HBL5469CST
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Black and White
Isolation
Insulated Body
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.230"-0.720"(5.8-18.3)
Puissance max. (hp)
2
Série
EdgeConnect™ Series
Spécifications
Body - Nylon, Retainer - Polycarbonate, Cover - Nylon, Cord Clamp - Nylon, Contact - Copper Alloy, Spring - Stainless Steel, Plunger - Nylon, Drive/Assembly/Cord Clamp Screws - Steel
Taille
3.28 in x 1.41 in x 1.09 in
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Type
Standard
Type
Connectors
Type d'article
Insulgrip® Connector
UPC
783585965406
Poids
0.2 lb
Taille
3.28 in x 1.41 in x 1.09 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Spring Termination
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#14 AWG to #10 AWG
Classe NEMA nominale
6-20P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
5000
Quantité dans l'emballage
10