Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5666CST
Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié, quel que soit son niveau de formation, peut garantir un résultat de haute qualité. Temps écoulé? Environ 11 secondes!
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial/Commercial Grade
Catalog Number
HBL5666CST
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Black and White
Indicateur EU RoHs
Isolation
Insulated Body
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.230"-0.720"(5.8-18.3)
Puissance max. (hp)
1.5
Série
EdgeConnect™ Series
Spécifications
Blade Holder - Nylon, Retainer - Polycarbonate, Cover - Nylon, Cord Clamp - Nylon, Contact Blades - Copper Alloy, Spring - Stainless Steel, Plunger - Nylon, Drive/Assembly/Cord Clamp Screws - Steel
Taille
3.28 in x 1.41 in x 1.09 in
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum without Impact -40 °C
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Type
Standard
Type
Plugs
Type d'article
Insulgrip® Plug
UPC
783585964850
Poids
0.2 lb
Taille
3.28 in x 1.41 in x 1.09 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Spring Termination
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#14 AWG to #10 AWG
Classe NEMA nominale
6-15P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
1.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum without Impact -40 °C
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
5000
Quantité dans l'emballage
10