HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, EdgeConnect™, prise Décorateur, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils, 20A 125V, 5-20R, borne sans vis, vert., HBL2162STGN
Image of HBL2162STGN Dispositifs à lame droite, EdgeConnect™, prise Décorateur, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils, 20A 125V, 5-20R, borne sans vis, vert., HBL2162STGN
Image of HBL2162STGN Dispositifs à lame droite, EdgeConnect™, prise Décorateur, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils, 20A 125V, 5-20R, borne sans vis, vert., HBL2162STGN
play
3D View
Image of HBL2162STGN Dispositifs à lame droite, EdgeConnect™, prise Décorateur, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils, 20A 125V, 5-20R, borne sans vis, vert., HBL2162STGN

Dispositifs à lame droite, EdgeConnect™, prise Décorateur, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils, 20A 125V, 5-20R, borne sans vis, vert., HBL2162STGN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2162STGN

Dispositifs à lame droite, EdgeConnect™, Prise Décorateur, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils, 20A 125V, 5-20R, borne sans vis, vert.

Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié, quel que soit son niveau de formation, peut garantir un résultat de haute qualité. Temps écoulé ? Environ 11 secondes !.

  • Terminaison sans fil à l'arrière pour un temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
  • Contacts à triple et double essuyage
  • Languette de circuit divisé facile d'accès

EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination

Général

Application

Heavy Duty

Catalog Number

HBL2162STGN

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Vert

Matériau

Thermoplastic/C

Série

EdgeConnect™ Series

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Type

Style Line Decorator

Type

Standard Decorator

Type d'article

Receptacle

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585726502

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Phase

Single

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • UL Listed to UL498 File No. E2186
  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596,NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3200

Quantité dans l'emballage

10