Marque: Bryant
No de catalogue: 5478
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
5478
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Famille de produit
Heavy Duty
Isolation
Insulated Body
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type
Clamp Type
Type
Flanged Inlet
Type d'article
Single Flanged
UPC
781786662902
Dimensions
1.84 po x 2.50 po x 1.55 po
Hauteur
1.55 in
Largeur
2.5 in
Longueur
1.84 in
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
250 V
Puissance en Watts
5000 W
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
250 V
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-20P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Quantité dans l'emballage
10