Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5466CA
Catalog Number
HBL5466CA
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Performance
Puissance max. (hp)
2
Série
Insulgrip®
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Angled
Type
Bouchons
Type d'article
Insulgrip Plug
UPC
783585174754
Dimensions
2.11 po x 1.53 po x 1.22 po
Hauteur
1.22 in
Largeur
1.53 in
Longueur
2.11 in
Poids
0.15 lb
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
250 V
Puissance en Watts
5000 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-20P
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
5000
Quantité dans l'emballage
10