HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, fiche mâle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15P, gris, paquet simple, HBL5965VGY
Image of HBL5965VGY Dispositifs à lame droite, fiche mâle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15P, gris, paquet simple, HBL5965VGY
Image of HBL5965VGY Dispositifs à lame droite, fiche mâle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15P, gris, paquet simple, HBL5965VGY

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15P, gris, paquet simple, HBL5965VGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5965VGY

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15P, gris, paquet simple.

  • Corps charnière d'une seule pièce pour un assemblage facile
  • De puissantes agrippes-câbles décalées se fixent sur les conducteurs individuels
  • Les vis d'assemblage sont captives et ne tomberont pas pendant le câblage.

Général

Application

Qualité commerciale/industrielle

Catalog Number

HBL5965VGY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-12 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Série

Valise®

Spécifications

  • Assembly Screws - Plated Steel
  • Assembly Screws - Plated steel
  • Blades - Brass
  • Cable Inserts - PPO
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Screws - #8-32 Brass , multiple drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Standard

Type

Plug

Type d'article

Valise

UPC

783585013268

Dimensions

Poids

0.1 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15P

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No 42 File 280C
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-12 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10