HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, fiche mâle, à usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 277V CA, 7-15P , noir, paquet unipolaire, 5756
Image of 5756 Dispositifs à lame droite, fiche mâle, à usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 277V CA, 7-15P , noir, paquet unipolaire, 5756
Image of 5756 Dispositifs à lame droite, fiche mâle, à usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 277V CA, 7-15P , noir, paquet unipolaire, 5756

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, à usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 277V CA, 7-15P , noir, paquet unipolaire, 5756

Marque: Bryant

No de catalogue: 5756

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, à usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 277V CA, 7-15P , noir, paquet unipolaire.

  • Usage intensif
  • Qualité industrielle/commerciale
  • Droit
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • 15 A, 277 V CA

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty

Catalog Number

5756

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Famille de produit

Heavy Duty

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Clamp Type

Type

Plug

Type d'article

Standard

UPC

781786664302

Dimensions

Largeur

1.54 in

Longueur

1.72 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

277 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

4155 W

Tension nominale

277 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

7-15P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

10