HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-30P, gris, paquet unique, 9530NP
Image of 9530NP Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-30P, gris, paquet unique, 9530NP
Image of 9530NP Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-30P, gris, paquet unique, 9530NP
Image of 9530NP Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-30P, gris, paquet unique, 9530NP
Image of 9530NP Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-30P, gris, paquet unique, 9530NP
+2
Image of 9530NP Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-30P, gris, paquet unique, 9530NP

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-30P, gris, paquet unique, 9530NP

Marque: Bryant

No de catalogue: 9530NP

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, usage intensif, qualité industrielle/commerciale, droite, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-30P, gris, paquet unique.

  • Usage intensif
  • Qualité industrielle/commerciale
  • Droit
  • 30 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty

Catalog Number

9530NP

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Famille de produit

Industrial

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Extra Heavy Duty

Type

Plug

Type d'article

Standard

UPC

781786731981

Dimensions

Poids

0.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3750 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-30P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

10