Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFRST83
Catalog Number
GFRST83
Couleur
Brun
Famille de produit
Hospital Grade
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Spécifications
Type
Standard
Type
Standard
UPC
783585485225
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Classe NEMA nominale
5-20R
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Quantité dans l'emballage
10