HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prise double décorative inviolable, qualité hospitalière, Hubbell-Pro, indicateur DEL, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, ivoire, 2182IVLTRA
Image of 2182IVLTRA Dispositifs à lame droite, prise double décorative inviolable, qualité hospitalière, Hubbell-Pro, indicateur DEL, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, ivoire, 2182IVLTRA
Image of 2182IVLTRA Dispositifs à lame droite, prise double décorative inviolable, qualité hospitalière, Hubbell-Pro, indicateur DEL, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, ivoire, 2182IVLTRA
play
Tamper-Resistant Receptacles

Dispositifs à lame droite, prise double décorative inviolable, qualité hospitalière, Hubbell-Pro, indicateur DEL, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, ivoire, 2182IVLTRA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 2182IVLTRA

Dispositifs à lame droite, prise double décorative inviolable, qualité hospitalière, Hubbell-Pro, indicateur DEL, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, ivoire.

  • Volet inviolable conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • Contacts à triple essuyage
  • Face décoratrice à haute résistance aux chocs
  • Bande de montage en acier

Tamper Resistant, LED Indicator, USA Product

Général

Application

Hubbell-Pro Heavy Duty Hospital Grade

Catalog Number

2182IVLTRA

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Hubbell-Pro

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line decorator

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Style Line Decorator Duplex

Type d'indicateurs

Green LED

UPC

783585541969

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.57 po x 1.15 po

Hauteur

1.15 in

Largeur

1.57 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

Green LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10