HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prise double inviolable, qualité hospitalière, Hubbell-Pro, indicateur DEL, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, amande claire, 8200LALTRA
Image of 8200LALTRA Dispositifs à lame droite, prise double inviolable, qualité hospitalière, Hubbell-Pro, indicateur DEL, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, amande claire, 8200LALTRA
Image of 8200LALTRA Dispositifs à lame droite, prise double inviolable, qualité hospitalière, Hubbell-Pro, indicateur DEL, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, amande claire, 8200LALTRA
play
Tamper-Resistant Receptacles

Dispositifs à lame droite, prise double inviolable, qualité hospitalière, Hubbell-Pro, indicateur DEL, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, amande claire, 8200LALTRA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 8200LALTRA

Dispositifs à lame droite, prise double inviolable, qualité hospitalière, Hubbell-Pro, indicateur DEL, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, amande claire.

  • Le volet inviolable est conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • Indicateurs d'alimentation à DEL vertes pour identifier les circuits d'urgence
  • Contacts à triple essuyage
  • Face résistante aux chocs avec zone de marquage du diamètre intérieur des circuits
  • Bande de montage en acier

LED Indicator, Tamper Resistant

Général

Application

Hubbell-Pro Heavy Duty Hospital Grade

Catalog Number

8200LALTRA

Couleur

Amande légère

Famille de produit

Hubbell-Pro

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Clamping Plate - Plated steel
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvalized steel
  • Power Contacts - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Receptacle

Type d'article

Traditional Duplex

Type d'indicateurs

Green LED

UPC

783585542157

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.57 po x 1.15 po

Hauteur

1.15 in

Largeur

1.57 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

Green LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10