HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prise double inviolable, qualité industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, blanc, HBL5262WTR
Image of HBL5262WTR Dispositifs à lame droite, prise double inviolable, qualité industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, blanc, HBL5262WTR
Image of HBL5262WTR Dispositifs à lame droite, prise double inviolable, qualité industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, blanc, HBL5262WTR
play
Tamper-Resistant Receptacles

Dispositifs à lame droite, prise double inviolable, qualité industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, blanc, HBL5262WTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5262WTR

Dispositifs à lame droite, prise double inviolable, qualité industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, blanc.

HBL® Extra Heavy Duty Max Industrial Series - L'engagement de Hubbell envers la qualité renforce continuellement une philosophie de performance inégalée. Aucun appareil Hubbell n'illustre mieux cette philosophie que le HBL5262. Bien que toutes les prises Hubbell soient conçues et fabriquées pour résister aux environnements les plus difficiles, aucune n'égale les performances totales du HBL5262. Que ce soit dans une usine, un immeuble de bureaux ou une école, le Hubbell HBL5262 est la prise de choix lorsque les personnes dépendent de la sécurité et de la fiabilité d'une prise. La conception la plus sûre et la plus fiable pour un flux de courants de défaut à faible résistance. Les contacts de terre surdimensionnés en forme de « cloche », ainsi que les boucliers de retenue en acier nickelé, aident à minimiser les dommages au système de mise à la terre lors d'un retrait brusque.

  • La conception TR brevetée élimine les difficultés d'enfichage et les réclamations TR
  • L'homologation Fed-Spec UL garantit une performance éprouvée dans les applications exigeantes
  • Une bride de montage en laiton et des contacts Triple Wipe
  • Une face hautement résistante aux chocs avec une zone de marquage de l'identification du circuit
  • Conforme aux exigences du code national de l'électricité (NEC®) pour les prises inviolables

Inviolable

Général

Application

Grade de spécification à usage intensif

Catalog Number

HBL5262WTR

Conditions environnementales

Inviolable

Couleur

Blanc

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical: Current Interrupting: Certified for current interrupting at full rated current
  • Dielectric Voltage: Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Terminal Accommodation: #12-10 AWG stranded or solid copper wire only. Terminal Identification: Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental:Flammability: UL 94V-2
  • Operating Temperature: Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - .04 in. (.91) C688 Brass
  • Mounting Screws - Galvanized Steel
  • Mounting Strap - .047 in. Brass
  • Power Contacts - .032 in. (.81) C688 Brass
  • Terminal Screws - Plated steel
  • Wire Clamp - .062 in. (1.6) Nickel plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

inviolable

Type d'article

Prise double traditionnelle

UPC

783585542461

Dimensions

Largeur

1.32 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Inviolable

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified 22.2, No. 42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical: Current Interrupting: Certified for current interrupting at full rated current
  • Dielectric Voltage: Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Terminal Accommodation: #12-10 AWG stranded or solid copper wire only. Terminal Identification: Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental:Flammability: UL 94V-2
  • Operating Temperature: Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10