Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CR20BL
Self Grounding
Application
Commercial Specification Grade
Catalog Number
CR20BL
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type d'article
Traditional Duplex
UPC
783585197548
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Nombre d'unités sur la palette
9000
Quantité dans l'emballage
10