Marque: Bryant
No de catalogue: 2828G
Standard Product
Application
Commercial/Industrial
Catalog Number
2828G
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Laiton
Famille de produit
Special Use
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Clock Hanger / Recessed Receptacles
Type
Single Receptacle
Type d'article
Clock Hanger Single
UPC
781786619012
Dimensions
4.63 po x 2.88 po x 2.10 po
Hauteur
2.1 in
Largeur
2.88 in
Longueur
4.63 in
Poids
0.45 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10