Marque: Bryant
No de catalogue: 9630IG
Isolated Ground
Application
Industrial Grade
Catalog Number
9630IG
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Orange
Famille de produit
Straight Blade
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Extra Heavy Duty
Type
Single Receptacle
Type d'article
Single
UPC
781786731080
Poids
0.35 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
7500 W
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#10 AWG to #6 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-30R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
WR Rating
Quantité dans l'emballage
25